BN 75-01Z-1391
BN 75-01Z-1391
Téléchargements
- avec Câble de raccordement
- Fonctionnant sans contact
- 1 Contacts Reed
- Durée de vie élevée
- 80 mm x 99,5 mm x 55 mm
- Détecteur de niveau à flotteur
- Boîtier plastique
- Disponible avec raccordement par connecteur M12 et câble de raccordement
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
BN 75-01Z-1391 |
Référence d’article (n° de commande) |
101055741 |
EAN (European Article Number) |
4030661009391 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-05 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Caractéristiques globales
Mode d’action |
magnétique |
Modèle de boîtier |
Construction spéciale |
Matériau du boîtier |
Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre |
Surface active |
Plastique |
Poids brut |
127 g |
Données générales - Caractéristiques
Nombre de contacts NF |
1 |
Données mécaniques
Actionneur |
Aimant |
Durée de vie mécanique, min. |
1 000 000 000 manœuvres |
Données mécaniques - Distances de commutation selon EN IEC 60947-5-3
Hystérésis (distance de commutation), max. |
3 mm |
Données mécaniques – technique de connexion
Connecteur de raccordement |
Câble de raccordement |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur |
55 mm |
Largeur du capteur |
80 mm |
Hauteur du capteur |
99,5 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Données électriques
Tension commutable, max. |
220 VAC |
Courant commutable, max. |
1 A |
Puissance commutable, max. |
60 W |
Puissance commutable, max. |
60 VA |
Elément de commutation |
Contact de rupture |
Temps de rebondissement, min. |
0,3 ms |
Temps de rebondissement, max. |
0,6 ms |
Données électriques - Sortie numérique
Exécution |
Contacts Reed |
Remarque
Remarque (en général) |
Un contact NO ou un contact NF peut être obtenu selon l’emplacement du flotteur. Les points de commutation indiqués sont applicables pour l'eau. |
Filtre de langue
Fiches techniques
Déclaration de conformité CE
Information
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Diagramme de contact
Courbe caractéristique
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 24/04/2024 13:09