BN 85-R-1824-3 1,0M
BN 85-R-1824-3 1,0M
Téléchargements
- Fixation par clips et câble gainé
- Actionnement frontal
- Fonctionnant sans contact
- 1 Contacts Reed
- Durée de vie élevée
- Distance de commutation jusqu'à 40 mm, en fonction de l'aimant d'actionnement et de la version
- 40 mm x 35 mm x 16,5 mm
- Boîtier plastique
- Contact Reed enfichable, prémontage sur place
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
BN 85-R-1824-3 1,0M |
Référence d’article (n° de commande) |
101101624 |
EAN (European Article Number) |
4030661023533 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-05 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Caractéristiques globales
Mode d’action |
magnétique |
Modèle de boîtier |
Bloc |
Matériau du boîtier |
Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre |
Poids brut |
43 g |
Données générales - Caractéristiques
Maintien |
Oui |
Utilisable pour ascenseurs |
Oui |
Nombre de contacts bistables |
1 |
Données mécaniques
Plan d'actionnement |
côté avant |
Actionneur |
Aimant |
Durée de vie mécanique, min. |
1 000 000 000 manœuvres |
Vitesse d'attaque, max. |
18 m/s |
Fixation |
Clips et câble gainé |
Données mécaniques - Distances de commutation selon EN IEC 60947-5-3
Distance de commutation |
2 mm … 40 mm BP 6S = 2 … 12 mm BP 8S = 2 … 10 mm BP 10S = 5 … 20 mm 2 x BP 10S = 6 … 27 mm BP 15S = 5 … 22 mm 2 x BP 15S = 7 … 28 mm BP 34S = 10 … 40 mm BP 20S = 3 ... 28 mm BP 31S = 4 ... 30 mm BP 11S = 4 ... 23 mm BP 12S = 5 ... 27 mm |
Remarque (distance de commutation Sn) |
Distance de commutation jusqu'à 40 mm, en fonction de l'aimant d'actionnement et de la version Les distances de commutation indiquées sont valables avec un montage hors influence ferromagnétique. Toute influence ferromagnétique est susceptible de modifier la distance, positivement ou négativement. En cas d'utilisation de multiples aimants de commande, il faut tenir compte du parasitage mutuel. |
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble |
1 m |
Connecteur de raccordement |
Câble |
Section des conducteurs |
0,25 mm2 |
Section des conducteurs |
23 AWG |
Matériau de la gaine de câble |
LiY |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur |
16,5 mm |
Largeur du capteur |
40 mm |
Hauteur du capteur |
35 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP40 |
Ambient temperature |
+0 ... +75 °C |
Tenue aux chocs mécaniques |
60 g, vibration sinusoïdale |
Données électriques
Tension commutable, max. |
60 VDC |
Courant commutable, max. |
1 A |
Puissance commutable, max. |
30 W |
Elément de commutation |
contact bistable |
Temps de rebondissement, max. |
0,2 ms |
Données électriques - Sortie numérique
Exécution |
Contacts Reed |
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison |
Actuator must be ordered separately. |
Accessoires
Recommandation (actionneur) |
BP 10 S 2x BP 10 S BP 15 S BP 34 S BP 20 S BP 31 S BP 11 S BP 12 S BP 6 S BP 8 S 2 x BP 15 S |
Recommandation (actionneur, dispositifs de commutation pour ascenseurs) |
BP 10 BP 6 2 x BP 15 2 x BP 10 BP 15 BP 34 |
Remarque
Remarque (en général) |
La fonction contact NF ou contact NO dépend de la direction de commutation, de l'aimant de commutation et de la polarité des aimants de commutation. |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Déclaration de conformité CE
Information
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Plan d'encombrement composant de base
Diagramme de contact
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 19/04/2024 18:09