BNS 16-12ZR
BNS 16-12ZR
Désignation produit: BNS 16-(1)Z(2)-(3) |
(1) | |
11 | 1 contact NO / 1 contact NF (seulement pour la version avec connecteur) |
12 | 1 contact NO / 2 contacts NF |
(2) | |
V | Actionnement par le dessus |
R | Actionnement par la droite |
L | Actionnement par la gauche |
D | Actionnement par l'avant |
U | Actionnement par l'arrière |
LR | Plan d'actionnement à gauche / à droite |
(3) | |
ST1 | Connecteur au milieu |
ST2 | Connecteur à droite |
ST3 | Connecteur à gauche |
- 3 entrées de câble M 20 x 1.5
- Chambre de raccordement
- Boîtier plastique
- Convient pour l'industrie alimentaire
- Installation invisible possible
- 52 mm x 90 mm x 39 mm
- Durée de vie élevée
- pas d"usure mécanique
- Permet un jeu mécanique
- Insensible à l'encrassement
- Interrupteur de sécurité à contact Reed codé
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
BNS 16-12ZR |
Référence d’article (n° de commande) |
101172556 |
EAN (European Article Number) |
4030661301150 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-02 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Homologations - Règlementations
Certificats |
TÜV BG cULus |
Caractéristiques globales
Règlementations |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
Codage selon EN ISO 14119 |
faible |
Mode d’action |
magnétique |
Conditions de montage (mécaniques) |
non affleuré |
Matériau du boîtier |
Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre |
Poids brut |
120 g |
Données générales - Caractéristiques
Condition préalable Unité d’évaluation |
Oui |
Nombre de contacts NF |
2 |
Nombre de contacts NO |
1 |
Classification
Normes de référence |
EN ISO 13849-1 |
Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
Valeur B10D, contact NC/NO |
25 000 000 manœuvres |
Données mécaniques
Surface active |
côté droit |
Actionneur |
Aimant |
Direction de mouvement |
Frontale par rapport à la face active |
Données mécaniques - Distances de commutation selon EN IEC 60947-5-3
Intervalle de commutation protégé MARCHE |
8 mm |
Intervalle de commutation protégé ARRET |
18 mm |
Données mécaniques – technique de connexion
Connecteur de raccordement |
Raccord fileté M20 x 1.5 |
Section du câble, min. |
0,25 mm² |
Section du câble, max. |
1,5 mm² |
Remarque (section du câble) |
Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris. |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur |
39 mm |
Largeur du capteur |
52 mm |
Hauteur du capteur |
90 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6 |
10…55 Hz, amplitude 1 mm |
Tenue aux chocs mécaniques |
30 g / 11 ms |
Données électriques
Tension commutable, max. |
100 VAC |
Tension commutable, max. |
100 VDC |
Courant commutable, max. |
0,4 A |
Puissance commutable, max. |
10 W |
Fréquence de commutation, max. |
5 Hz |
Données électriques - Sortie numérique
Exécution |
Autres, contact Reed |
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison |
Actuator must be ordered separately. |
Accessoires
Recommandation (actionneur) |
BPS 16 |
Recommandation dispositif de commutation de sécurité |
SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Remarque
Remarque (en général) |
Symboles des contacts, protecteur fermé. |
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
Plan d'encombrement divers
Diagramme de contact
Principe de fonctionnement
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 23/04/2024 12:37