BNS 180-12Z

Numéro d'article: 101120913

Désignation produit:

BNS 180-(1)Z-(2)


(1)
111 contact NO / 1 contact NF
121 contact NO / 2 contacts NF
022 contacts NF

(2)
2187-2Contacts câblés individuellement
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
  • Boîtier plastique
  • Convient pour l'industrie alimentaire seulement en combinaison avec BP 15 SS
  • Très grande distance de commutation
  • Ø M 18 x 1
  • Durée de vie élevée
  • pas d"usure mécanique
  • Permet un jeu mécanique
  • Insensible à l'encrassement
  • non codé, installation invisible selon ISO 14119

Exemple de commande

Désignation de type du produit

BNS 180-12Z

Référence d’article (n° de commande)

101120913

EAN (European Article Number)

4030661049342

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-02

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-24-02

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

Homologations - Règlementations

Certificats

TÜV

BG

cULus

Caractéristiques globales

Règlementations

BG-GS-ET-14

EN IEC 60947-5-3

Niveau de codage selon EN ISO 14119

None

Mode d’action

magnétique

Conditions de montage (mécaniques)

quasiment bord à bord

Matériau du boîtier

Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre

Poids brut

63 g

Données générales - Caractéristiques

Nombre de contacts NF

2

Nombre de contacts NO

1

Nombre de contacts de sécurité

2

Nombre de conducteurs de câble

4

Classification

Normes de référence

EN ISO 13849-1

Durée d'utilisation

20 année(s)

Classification de sécurité - Sorties de sécurité

Valeur B10D, contact NC/NO

25 000 000 manœuvres

Données mécaniques

Actionneur

Aimant

Distance de commutation de l'actionneur

Aimant d'actionnement BP 6, Sao: 10 mm

Aimant d'actionnement BP 6, Sar: 22 mm

Aimant d'actionnement BP 8, Sao: 10 mm

Aimant d'actionnement BP 8, Sar: 22 mm

Aimant d'actionnement BP 10, Sao: 20 mm

Aimant d'actionnement BP 10, Sar: 32 mm

Aimant d'actionnement BP 15 SS, Sao: 20 mm

Aimant d'actionnement BP 15 SS, Sar: 32 mm

Direction de mouvement

Frontale par rapport à la face active

Données mécaniques - Distances de commutation selon EN IEC 60947-5-3

Intervalle de commutation protégé MARCHE

10 mm

20 mm

Intervalle de commutation protégé ARRET

22 mm

32 mm

Données mécaniques – technique de connexion

Connecteur de raccordement

Câble

Longueur du câble

1 m

Section des conducteurs

0,25 mm2

Section des conducteurs

23 AWG

Matériau de la gaine de câble

PVC

Données mécaniques - Dimensions

Pas ISO du capteur

M18

Longueur du capteur

36 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Température de stockage et de transport, min.

-25 °C

Température de stockage et de transport, max.

+70 °C

Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6

10…55 Hz, amplitude 1 mm

Tenue aux chocs mécaniques

30 g / 11 ms

Données électriques

Tension commutable, max.

100 VAC

Tension commutable, max.

100 VDC

Courant commutable, max.

0,25 A

Puissance commutable, max.

3 W

Fréquence de commutation, max.

5 Hz

Inclus dans la livraison

Inclus dans la livraison

Actuator must be ordered separately.

Accessoires

Recommandation (actionneur)

BP 10

BP 8

BP 6

BP 15 SS

Recommandation dispositif de commutation de sécurité

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Note

Remarque (en général)

Symboles des contacts, protecteur fermé.

Le capteur de sécurité doit être monté de telle façon que l'actionnement par un aimant soit impossible (montage caché selon EN 1088)

Diagramme de contact

Déclaration UE de conformité LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
DéclarationPar la présente, nous certifions que les composants identifiés ci-après répondent de par leur conception et leur construction aux exigences des Directives Européennes applicables.
Name of the component:BNS 180
Type:voir exemple de commande
Description of the component:Safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the AES / AZR / SRB safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the DIN EN 60947-5-3.
Directives pertinentes: Directive Machines2006/42/CE 
 Directive RoHS2011/65/EU 
Applied standards:DIN EN 60947-5-3:2010
DIN EN ISO 14119:2014
Représentant autorisé à préparer et composer la documentation technique:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, February 23, 2016
 GRA_SIG_ksig-y24
 Signature à l'effet d'engager la société
Philip Schmersal
Président Directeur Général
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:BNS 180
Type:See ordering code
Description of the component:Safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the AES / AZR / SRB safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the DIN EN 60947-5-3.
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:DIN EN 60947-5-3:2010
DIN EN ISO 14119:2014
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, March 1, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 7/06/2023 09:55