BNS 250-11Z
BNS 250-11Z
Désignation produit: BNS 250-(1)Z(2)-(3) |
(1) | |
11 | 1 contact NO / 1 contact NF |
12 | 1 contact NO / 2 contacts NF |
(2) | |
Sans | Sans indication d'état par LED |
G | Avec indication d'état par LED |
(3) | |
2187 | Contacts connectés individuellement (sans indication d'état par LED) |
- Boîtier plastique
- forme compacte
- Installation invisible possible
- 33 mm x 25 mm x 13 mm
- Durée de vie élevée
- pas d"usure mécanique
- Permet un jeu mécanique
- Insensible à l'encrassement
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
BNS 250-11Z |
Référence d’article (n° de commande) |
101120670 |
EAN (European Article Number) |
4030661049175 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-02 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Homologations - Règlementations
Certificats |
TÜV BG cULus |
Caractéristiques globales
Règlementations |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
Codage selon EN ISO 14119 |
faible |
Mode d’action |
magnétique |
Conditions de montage (mécaniques) |
non affleuré |
Matériau du boîtier |
Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre |
Poids brut |
61 g |
Données générales - Caractéristiques
Condition préalable Unité d’évaluation |
Oui |
Nombre de contacts NF |
1 |
Nombre de contacts NO |
1 |
Nombre de conducteurs de câble |
4 |
Classification
Normes de référence |
EN ISO 13849-1 |
Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
Valeur B10D, contact NC/NO |
25 000 000 manœuvres |
Données mécaniques
Surface active |
côté avant |
Actionneur |
Aimant |
Direction de mouvement |
Frontale par rapport à la face active |
Données mécaniques - Distances de commutation selon EN IEC 60947-5-3
Intervalle de commutation protégé MARCHE |
4 mm |
Intervalle de commutation protégé ARRET |
14 mm |
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble |
1 m |
Connecteur de raccordement |
Câble |
Section des conducteurs |
0,25 mm2 |
Section des conducteurs |
23 AWG |
Matériau de la gaine de câble |
PVC |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur |
13 mm |
Largeur du capteur |
33 mm |
Hauteur du capteur |
25 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6 |
10 … 150 Hz, amplitude 0,35 mm |
Tenue aux chocs mécaniques |
30 g / 11 ms |
Données électriques
Tension commutable, max. |
24 VDC |
Courant commutable, max. |
0,1 A |
Puissance commutable, max. |
1 W |
Fréquence de commutation, max. |
5 Hz |
Données électriques - Sortie numérique
Exécution |
Autres, contact Reed |
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison |
Actuator must be ordered separately. |
Accessoires
Recommandation (actionneur) |
BPS 250 |
Recommandation dispositif de commutation de sécurité |
SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Remarque
Remarque (en général) |
Symboles des contacts, protecteur fermé. La configuration des contacts pour les versions avec ou sans LED est identique. |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Certificat UL
Bibliothèque/Library SISTEMA-VDMA
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Diagramme de contact
Courbe caractéristique
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 18/04/2024 23:54