BNS 260-11ZG-L 10,0M
BNS 260-11ZG-L 10,0M
Désignation produit: BNS 260-(1)(2)Z(3)-(4)-(5) |
(1) | |
11 | 1 contact NO / 1 contact NF |
02 | 2 contacts NF |
(2) | |
Sans | sans sortie diagnostique |
/01 | 1 contact NF |
(3) | |
Sans | Sans indication d'état par LED |
G | Avec indication d'état par LED |
(4) | |
Sans | Câble de raccordement |
ST | avec connecteur |
(5) | |
L | Protecteur avec charnière à gauche |
R | charnière de porte à droite |
- Câble de raccordement
- Boîtier plastique
- forme compacte
- Installation invisible possible
- 26 mm x 36 mm x 13 mm
- Durée de vie élevée
- pas d"usure mécanique
- Permet un jeu mécanique
- Insensible à l'encrassement
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
BNS 260-11ZG-L 10,0M |
Référence d’article (n° de commande) |
101216530 |
EAN (European Article Number) |
4030661407784 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-02 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Homologations - Règlementations
Certificats |
TÜV BG cULus |
Caractéristiques globales
Règlementations |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
Niveau de codage selon EN ISO 14119 |
faible |
Mode d’action |
magnétique |
Conditions de montage (mécaniques) |
quasiment bord à bord |
Matériau du boîtier |
Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre |
Poids brut |
410 g |
Données générales - Caractéristiques
Afficheur intégré, état |
Oui |
Nombre de contacts NF |
1 |
Nombre de contacts NO |
1 |
Nombre de contacts de sécurité |
2 |
Nombre de conducteurs de câble |
4 |
Classification
Normes de référence |
EN ISO 13849-1 |
Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
Valeur B10D, contact NC/NO |
25 000 000 manœuvres |
Données mécaniques
Actionneur |
Aimant |
Direction de mouvement |
Frontale par rapport à la face active |
Données mécaniques - Distances de commutation selon EN IEC 60947-5-3
Remarque (distance de commutation Sn) |
Décalage axial, un désalignement horizontal et vertical est toléré entre le capteur de sécurité et l'actionneur. Le désalignement dépend de la distance entre le capteur et l'actionneur. Le capteur est activé dans la limite de tolérance. |
Intervalle de commutation protégé MARCHE |
5 mm |
Intervalle de commutation protégé ARRET |
15 mm |
Données mécaniques – technique de connexion
Connecteur de raccordement |
Câble |
Longueur du câble |
10 m |
Section des conducteurs |
0,25 mm2 |
Matériau de la gaine de câble |
PVC |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur |
13 mm |
Largeur du capteur |
26 mm |
Hauteur du capteur |
36 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP67 |
Température ambiante, min. |
-25 °C |
Température ambiante, max. |
+70 °C |
Température de stockage et de transport, min. |
-25 °C |
Température de stockage et de transport, max. |
+70 °C |
Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6 |
10…55 Hz, amplitude 1 mm |
Tenue aux chocs mécaniques |
30 g / 11 ms |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement |
75 VDC |
Tension assignée de tenue aux chocs |
0,8 kV |
Données électriques
Courant de court-circuit nominal selon EN 60947-5-1 |
100 A |
Courant commutable, max. |
0,01 A |
Puissance commutable, max. |
0,2 W |
Fréquence de commutation, max. |
5 Hz |
Indication d'état par
Remarque (afficheur intégré, état) |
La LED s'allume quand la porte est fermée. |
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison |
Les actionneurs ne sont pas compris dans la livraison des interrupteurs. |
Accessoires
Recommandation (actionneur) |
BPS 260 |
Recommandation dispositif de commutation de sécurité |
SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Note
Remarque (en général) |
Symboles des contacts, protecteur fermé. La configuration des contacts pour les versions avec ou sans LED est identique. |
Exemple de câblage
Remarque (exemple de câblage) |
Les contacts S13-S14 et S21-S22 doivent être intégrés dans le circuit de sécurité. |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Certificat UL
Déclaration de conformité UKCA
Bibliothèque/Library SISTEMA-VDMA
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Courbe caractéristique
Courbe caractéristique
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 27/01/2023 21:39