BP 15
Numéro d'article:
101060163
BP 15
Numéro d'article:
101060163
- encapsulage plastique
- Pôle N: marquage verte
- Pôle S: marquage rouge
- Montage sur fer possible à une distance de 18 mm
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
BP 15 |
Référence d’article (n° de commande) |
101060163 |
EAN (European Article Number) |
4030661521282 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-03 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-01-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Caractéristiques globales
Poids brut |
15 g |
Données mécaniques - Dimensions
Diamètre de l'actionneur |
22,5 mm |
Largeur de l'actionneur |
12 mm |
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement actionneur
Plan d'encombrement divers
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 28/03/2024 23:48