BP 34
Numéro d'article:
101057553
BP 34
Numéro d'article:
101057553
Téléchargements
TraceParts
Données
ePLAN
Données
CADENAS
Données CAO
SISTEMA
Données
- encapsulage plastique
- Pôle S: marquage rouge
- Pôle N: marquage verte
- Montage sur fer possible à une distance de 25 mm
Exemple de commande
Note (disponibilité) |
Plus disponible! |
Désignation de type du produit |
BP 34 |
Référence d’article (n° de commande) |
101057553 |
EAN (European Article Number) |
4030661521275 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-03 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-01-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Caractéristiques globales
Poids brut |
56 g |
Données mécaniques - Dimensions
Diamètre de l'actionneur |
34 mm |
Largeur de l'actionneur |
17 mm |
Filtre de langue
Fiches techniques
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Plan d'encombrement actionneur
replacement part
151057553 BP34
- encapsulage plastique
- Pôle S: marquage rouge
- Pôle N: marquage verte
- Montage sur fer possible à une distance de 25 mm
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 28/03/2024 20:42