BPS 40S-1
Numéro d'article:
101215268
BPS 40S-1
Numéro d'article:
101215268
- boîtier acier inoxydable
- Actionneur et capteur au niveau de fixation
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
BPS 40S-1 |
Référence d’article (n° de commande) |
101215268 |
EAN (European Article Number) |
4030661419237 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Caractéristiques globales
Matériau du boîtier |
Acier inoxydable (V4A) |
Poids brut |
137 g |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur de l'actionneur |
88 mm |
Largeur de l'actionneur |
27 mm |
Hauteur de l'actionneur |
14,5 mm |
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Courbe caractéristique
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 19/04/2024 19:17