CSP 34-S-1-01

Numéro d'article: 101208464

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données

Exemple de commande

Note (disponibilité)

Plus disponible!

Désignation de type du produit

CSP 34-S-1-01

Référence d’article (n° de commande)

101208464

EAN (European Article Number)

4030661382036

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-03

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-24-03

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Information supplémentaire (données de commande)

Note: le capteur et l'actionneur doivent être commandés séparément.

Caractéristiques globales

Matériau du actionneur

Plastique

Poids brut

87 g

Données mécaniques

Surface active

latéral

Actionneur à codage

1

Données mécaniques - Dimensions

Longueur de l'actionneur

27 mm

Largeur de l'actionneur

35 mm

Hauteur de l'actionneur

97 mm


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 7/06/2023 10:08