CSS 30S

CSS 30S

  • boîtier acier inoxydable
  • Un maximum de 31 capteurs peut être câblé en série.
  • Connecteur M12, 8 pôles
  • Ø M30
  • Répétitivité élevée des points de commutation
  • Longueur max. de la chaîne de capteurs: 200 m
  • 2 sorties de sécurité à commutation p, protégées contre les courts-circuits
  • Surveillance "courts-circuits transversaux", "rupture de câble", "tension parasitaire" intégrée pour les câbles de sécurité jusqu'à l'armoire de commande
  • Montage du capteur de sécurité également possible derrière des couvercles en acier inoxydable (V4A)
Désignation produit:

CSS 30S-(1)-M-ST


(1)
Davec sortie diagnostique
SDsortie de diagnostic par bus sériel
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.

Diagnostic par bus sériel

CSS 11-30S-D-M-ST

Numéro d'article 101204612

Capteur de sécurité électronique

Vers l'article

CSS 11-30S-SD-M-ST

Numéro d'article 101204613

Capteur de sécurité électronique

Vers l'article



Composants du système

CST 30S-1
CST 30S-1

  • boîtier acier inoxydable

Vers l'article