CST 16-1

Numéro d'article: 101210585

Téléchargements

ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données

Exemple de commande

Note (disponibilité)

Plus disponible!

Désignation de type du produit

CST 16-1

Référence d’article (n° de commande)

101210585

EAN (European Article Number)

4030661389684

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-04

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-24-04

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

Caractéristiques globales

Matériau du boîtier

Plastique

Poids brut

16 g

Données mécaniques - Dimensions

Longueur de l'actionneur

11 mm

Largeur de l'actionneur

60 mm

Hauteur de l'actionneur

20 mm


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 28/05/2023 00:21