CST 180-2 KPL.
Numéro d'article:
101179574
CST 180-2 KPL.
Numéro d'article:
101179574
- Les actionneurs peuvent actionner le capteur de sécurité du côté latéral et du côté avant.
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
CST 180-2 KPL. |
Référence d’article (n° de commande) |
101179574 |
EAN (European Article Number) |
4030661314952 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Information supplémentaire (données de commande) |
Note: le capteur et l'actionneur doivent être commandés séparément. |
Caractéristiques globales
Matériau du boîtier |
Plastique |
Poids brut |
16 g |
Données mécaniques - Dimensions
Diamètre de l'actionneur |
M18 |
Largeur de l'actionneur |
25 mm |
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison |
1x actionneur CST 180-2 |
Inclus dans la livraison du matériel de montage |
2x Ecrous M18 |
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 18/04/2024 12:32