BORNE POUR CÂBLE PLAT K 99-6431-00-02

Numéro d'article: 101177831

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • Raccordement du câble jaune (IDC) au câble

Exemple de commande

Note (disponibilité)

Plus disponible!

Désignation de type du produit

BORNE POUR CÂBLE PLAT K 99-6431-00-02

Référence d’article (n° de commande)

101177831

EAN (European Article Number)

4030661309422

eCl@ss number, version 12.0

27-24-26-91

eCl@ss number, version 11.0

27-24-26-91

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-24-26-91

ETIM number, version 7.0

EC001604

ETIM number, version 6.0

EC001604

Caractéristiques globales

Poids brut

20 g

Données générales - Caractéristiques

Nombre de pôles

2

Données mécaniques – technique de connexion

Connecteur de raccordement

Borne de câble plat, borne à vis ou borne à souder

Matériel du collier plat

Polyamide PA

Section du câble, max.

1 x 0,25 mm²

Section des conducteurs, min.

24 AWG

Données mécaniques - Dimensions

Largeur

35,5 mm

Hauteur

20 mm

Profondeur

10,5 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Degré d'encrassement selon VDE 0100

3


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 19/04/2024 07:10