DISPOSITIF DE CONSIGNATION SZ 200-1

Numéro d'article: 101196397

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • Cadénas avec 6 trous ronds
  • Convient pour montage à l"intérieur et à l"extérieur de la zone dangereuse
  • Empêche la fermeture des dispositifs de protection par exemple lors de travaux de montage
  • Pour des installations sans visibilité
  • Empêche l'activation de l'interrupteur

Exemple de commande

Note (disponibilité)

Produit en cours d’obsolescence

Désignation de type du produit

DISPOSITIF DE CONSIGNATION SZ 200-1

Référence d’article (n° de commande)

101196397

EAN (European Article Number)

4030661364872

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-92

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-26-92

ETIM number, version 7.0

EC002594

ETIM number, version 6.0

EC002594

Disponible jusqu'au

31.12.2024

Caractéristiques globales

Matériau de l'étrier

000002

Matériau de l' élément d'actionnement

000003

Couleur de l'élément de commande

rouge

Couleur de l'étrier

black

Poids brut

229 g

Données mécaniques - Dimensions

Longueur

107 mm

Largeur

85 mm

Hauteur

3,5 mm

Diamètre du trou

10 mm

103051655 SZ201-1
  • Convient pour montage à l"intérieur et à l"extérieur de la zone dangereuse
  • Empêche la fermeture des dispositifs de protection par exemple lors de travaux de montage
  • Pour des installations sans visibilité
  • Empêche l'activation de l'interrupteur
  • Cadénas avec 6 trous ronds


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 20/04/2024 08:11