EDRR50RT
Numéro d'article:
101021015
EDRR50RT
Numéro d'article:
101021015
Téléchargements
TraceParts
Données
ePLAN
Données
CADENAS
Données CAO
SISTEMA
Données
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
EDRR50RT |
Référence d’article (n° de commande) |
101021015 |
EAN (European Article Number) |
4030661521138 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-12 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-37-12-12 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001038 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001038 |
Homologations - Règlementations
Certificats |
cULus |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN ISO 13850 |
Exécution |
Pushbutton |
Modèle |
Ronde |
Matériau de l' élément d'actionnement |
Aluminium |
Couleur de l'élément de commande |
rouge |
Poids brut |
102 g |
Données générales - Caractéristiques
Fonctions de sécurité |
Oui |
Mécanisme de rupture brusque intégré |
Non |
Mécanisme à rupture brusque extérieur |
Oui |
Disponible avec maintien |
Oui |
Isolation totale |
Oui |
Données mécaniques
Réarmement |
DÉVERROUILLAGE PAR ROTATION ET TRACTION |
Durée de vie mécanique, min. |
100 000 manœuvres |
Course totale |
5 mm |
Fixation |
Bride de montage |
Couple de serrage des vis |
0,6 Nm |
Données mécaniques - Dimensions
Hauteur |
29 mm |
Diamètre du capuchon |
49 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Epaisseur de la plaque frontale, min. |
1,5 mm |
Epaisseur de la plaque frontale, max. |
6 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Tenue aux chocs mécaniques |
30 g / 18 ms |
Données électriques
Fréquence de manœuvres |
600 /h |
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 25/04/2024 11:35