ELE
ELE
- Impression avec le symbole LED
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
ELE |
Référence d’article (n° de commande) |
101006529 |
EAN (European Article Number) |
4250116201075 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-09 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-37-12-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000204 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000204 |
Homologations - Règlementations
Certificats |
CCC |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Exécution |
Élément lumineux |
Modèle |
Light element with Ba9S socket |
Conditions de montage (mécaniques) |
au choix |
Matériau du boîtier |
Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible |
Poids brut |
20 g |
remarque |
Impression avec le symbole LED |
Données mécaniques
Instructions de montage |
enfichable |
Couple de serrage pour les vis de fixation, max. |
1 Nm |
Position de la bride de montage |
3 |
Données mécaniques – technique de connexion
Termination |
Bornes à vis |
Section du câble, min. |
0,5 mm², rigide 0,5 mm², flexible |
Section du câble, max. |
2,5 mm², rigide 1,5 mm², flexible |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur |
46 mm |
Largeur |
10 mm |
Profondeur |
60 mm |
Conditions ambiantes
Degré d'étanchéité des bornes ou raccordements |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Données électriques
Rated operating voltage |
24 VAC |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Numérotation de contact |
X1 - X2 |
Indication d'état par
Remarque (indicateurs d'état à LED) |
Tension d'alimentation UB: 24 VAC/DC |
Filtre de langue
Fiches techniques
Certification CCC
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Diagramme de contact
Principe de fonctionnement
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 24/04/2024 03:17