ELM
Numéro d'article:
101014387
ELM
Numéro d'article:
101014387
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
ELM |
Référence d’article (n° de commande) |
101014387 |
EAN (European Article Number) |
4250116201648 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-13-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-13-02 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-37-13-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000041 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000041 |
Information supplémentaire (données de commande) |
Remarque: Embase de fixation pour les appareils lumineux de la série N et E |
Caractéristiques globales
Exécution |
Mounting flange |
Conditions de montage (mécaniques) |
au choix |
Matériau du boîtier |
PA |
Couleur de la bride de montage |
Noir |
Couleur de la vis de fixation |
Argent |
Poids brut |
16 g |
Données mécaniques
Couple de serrage des vis |
0,6 Nm |
Matériau des vis de fixation |
Acier inoxydable (V4A) |
Données mécaniques - Dimensions
Largeur |
29 mm |
Hauteur |
17 mm |
Profondeur |
42 mm |
Epaisseur de la plaque frontale, min. |
1,5 mm |
Epaisseur de la plaque frontale, max. |
6 mm |
Dimension d'encastrement |
50 x 50 mm |
Conditions ambiantes
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Exemple d'assemblage
ID: kelm-m01
Exemple d'assemblage
ID: kelm-m02
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 25/04/2024 02:15