EX-AZ 16
- Ex-Zone 22
- Boîtier plastique
- Codage universel
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Contacts de haute qualité pour courants faibles
- Trous oblongs pour le réglage, trous ronds pour la fixation
- Double isolation
Désignation produit: EX-AZ 16-(1)ZV(2)K-(3)-3D |
(1) | |
03 | 3 contacts NF |
12 | 1 contact NO / 2 contacts NF |
(2) | |
Sans | Force d'éjection |
R | Force de maintien 30 N |
(3) | |
2254 | Force de maintien 5 N |
1762 | Montage frontal |
1637 | contacts dorés |
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
force de maintien
Nombre de contacts de sécurité
Composants du système
Accessoires
Actionneur