EX-AZM 161

EX-AZM 161

  • Ex-Zone 22
  • Boîtier plastique
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • Force de retenue 2000N
  • 6 Contacts
  • déverrouillage manuel
  • Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
  • entrées de câble 4 M 16 x 1.5
Désignation produit:

EX-AZM 161 (1)-12/12-(2)K(3)-024-3D


(1)
SKBornes à vis
CCBornes à ressort

(2)
SansForce de maintien 5 N
RForce de maintien 30 N

(3)
SansOuverture sous tension
AOuverture hors tension
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.

force de maintien

Ouverture hors tension

Ouverture sous tension

EX-AZM 161CC-12/12RK-024-3D

Numéro d'article 101195956

EX-Sicherheitszuhaltung

Vers l'article

EX-AZM 161SK-12/12K-024 -3D

Numéro d'article 101191458

EX-Sicherheitszuhaltung

Vers l'article

EX-AZM 161SK-12/12RK-024 -3D

Numéro d'article 101185420

EX-Sicherheitszuhaltung

Vers l'article

EX-AZM 161SK-12/12RKA-024-3D

Numéro d'article 101187045

EX-Sicherheitszuhaltung

Vers l'article

EX-AZM 161CC-12/12RKA-024-3D

Numéro d'article 103002620

EX-Sicherheitszuhaltung

Vers l'article