EX-AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC-3D
EX-AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC-3D
Désignation produit: EX-AZM 415-(1)ZPK(2)-24VAC/DC-(3)-3D |
(1) | |
11/11 | 2 contacts NF / 2 contacts NO |
02/11 | 3 contacts NF / 1 contact NO |
02/20 | 2 contacts NF / 2 contacts NO |
02/02 | 4 contacts NF |
(2) | |
Sans | Ouverture sous tension |
A | Ouverture hors tension |
(3) | |
1637 | contacts dorés |
- Ex-Zone 22
- Boîtier métallique
- 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
- Force de retenue 3500N
- 2 interrupteurs dans un boîtier
- Loqueteau à bille réglable jusqu'à 400 N
- Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
- Ouverture sans problème de portes soumises à une force de traction grâce au mécanisme à grenouillère
- 2 entrées de câble M 20 x 1.5
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
EX-AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC-3D |
Référence d’article (n° de commande) |
101188673 |
EAN (European Article Number) |
4030661344546 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Protection antidéflagrante
Protection antidéflagrante: Normes de référence |
EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-31 |
Zones de protection antidéflagrante |
22 |
Catégorie de protection antidéflagrante |
3D |
Etiquetage protection antidéflagrante |
D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Déclaration du constructeur |
ATEX Zone 22 |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN IEC 60947-5-1 |
Mode d’action |
électromécanique |
Matériau du boîtier |
Aluminium |
Matériau du revêtement du boîtier |
laquée |
Matériau des contacts, électriques |
Argent |
Poids brut |
910 g |
Données générales - Caractéristiques
Ouverture sous tension |
Oui |
Nombre de directions d'approche |
1 |
Nombre de contacts de sécurité |
4 |
Classification
Normes de référence |
EN ISO 13849-1 |
Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D contact NF |
2 000 000 manœuvres |
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min. |
1 000 000 manœuvres |
Energie d'impact, max. |
4 J |
Force de retenue |
3 500 N |
Force de maintien, min. |
80 N |
Force de maintien, max. |
400 N |
course d'ouverture forcée |
5 mm |
Force d'ouverture forcée, min. |
15 N |
Vitesse d'attaque, max. |
1 m/s |
Données mécaniques – technique de connexion
Connecteur de raccordement |
Raccord fileté M20 x 1.5 |
Plage de serrage du presse-étoupe, min. |
7 mm |
Plage de serrage du presse-étoupe, max. |
12 mm |
Section du câble, min. |
0,75 mm² |
Section du câble, max. |
2,5 mm² |
Remarque (section du câble) |
Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris. |
Cable cross-section of the cable glands |
7 ... 12 mm |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur |
46,5 mm |
Largeur du capteur |
130 mm |
Hauteur du capteur |
100 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP67 |
Température ambiante, min. |
-10 °C |
Température ambiante, max. |
+50 °C |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement |
250 V |
Tension assignée de tenue aux chocs |
4 kV |
Données électriques
Courant nominal thermique |
6 A |
Tension assignée d'alimentation |
24 VAC |
Tension assignée d'alimentation |
24 VDC |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
230 VAC |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
4 A |
Consommation électrique, max. |
10 W |
Elément de commutation |
Contact NO, contact NF |
Principe de commutation |
contacts à action dépendante |
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison |
Les actionneurs ne sont pas compris dans la livraison des interrupteurs. Y compris presse-étoupe antidéflagrant et vis de fermeture |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Déclaration de conformité UKCA
Brochure
Bibliothèque/Library SISTEMA-VDMA
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 27/01/2023 11:02