EX-BN 20-10Z-3G/D
EX-BN 20-10Z-3G/D
Téléchargements
Désignation produit: EX-BN 20-(1)Z-3G/D |
(1) | |
01 | 1 contact NF |
02 | 2 contacts NF |
10 | 1 contact NO |
20 | 2 contacts NO |
11 | 1 contact NF / 1 contact NO |
R | 1 bistable |
2R | 2 bistables |
11R | 2 bistables contact NF / contact NO |
- 1 Contacts Reed
- Protection antidéflagrante pour les zones ATEX 2 et 22
- Boîtier en aluminium
- 104 mm x 52 mm x 47 mm
- Distance de commutation jusqu'à 50 mm, en fonction de l'aimant d'actionnement et de la version
- Fonctionnant sans contact
- Raccord fileté
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
EX-BN 20-10Z-3G/D |
Référence d’article (n° de commande) |
101189041 |
EAN (European Article Number) |
4030661345871 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-05 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Protection antidéflagrante
Protection antidéflagrante: Normes de référence |
EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-15 EN 60079-31 |
Zones de protection antidéflagrante |
2 22 |
Catégorie de protection antidéflagrante |
3G 3D |
Etiquetage protection antidéflagrante |
D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Déclaration du constructeur |
ATEX Zone 2 et 22 |
Caractéristiques globales
Mode d’action |
magnétique |
Modèle de boîtier |
rectangulaire |
Matériau du boîtier |
Fonte d'alliage métallique léger, laqué |
Surface active |
métal |
Poids brut |
315 g |
Données générales - Caractéristiques
aimant de correction |
Oui |
Nombre de contacts NO |
1 |
Données mécaniques
Plan d'actionnement |
latéral |
Surface active |
latéral |
Actionneur |
Aimant |
Durée de vie mécanique, min. |
1 000 000 000 manœuvres |
Energie d'impact, max. |
4 J |
Vitesse d'attaque, max. |
18 m/s |
Données mécaniques - Distances de commutation selon EN IEC 60947-5-3
Distance de commutation |
12 mm ... 45 mm |
Remarque (distance de commutation Sn) |
Distance de commutation jusqu'à 45 mm, en fonction de l'aimant d'actionnement et de la version |
Répétabilité R |
0,3 mm |
Données mécaniques – technique de connexion
Connecteur de raccordement |
Raccord fileté M20 x 1.5 |
Plage de serrage du presse-étoupe, min. |
6 mm |
Plage de serrage du presse-étoupe, max. |
10 mm |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur |
47 mm |
Largeur du capteur |
104 mm |
Hauteur du capteur |
52 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP67 |
Ambient temperature |
-15 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6 |
10…55 Hz, amplitude 1 mm |
Tenue aux chocs mécaniques |
30 g / 11 ms |
résistance aux vibrations |
50 g, vibration sinusoïdale |
Données électriques
Tension commutable, max. |
250 VAC |
Tension commutable, max. |
250 VDC |
Courant commutable, max. |
3 A |
Puissance commutable, max. |
120 W |
Puissance commutable, max. |
120 VA |
Elément de commutation |
Contact NO |
Temps de rebondissement, min. |
0,3 ms |
Temps de rebondissement, max. |
0,6 ms |
Données électriques - Sortie numérique
Exécution |
Contacts Reed |
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison |
Actuator must be ordered separately. Presse-étoupe antidéflagrante |
Accessoires
Recommandation (actionneur) |
2x BP 10 2x BP 15/2 BP 20 BP 31 BP 11 BP 12 BP 21 BE 20 |
Remarque
Remarque (en général) |
La fonction contact NF ou contact NO dépend de la direction de commutation, de l'aimant de commutation et de la polarité des aimants de commutation. En cas de montage face à face de l'interrupteur et de l'aimant, les couleurs doivent être identiques: rouge (S) sur rouge (S) et vert (N) sur vert (N). |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Instructions de montage et de câblage
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Diagramme de contact
Courbe caractéristique
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | EX-BN 20 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Kennzeichnung: | D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Beschreibung des Bauteils: | Magnetschalter |
Einschlägige Richtlinien: | Explosionsschutzrichtlinie (ATEX) | 2014/34/EU |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN IEC 60079-0:2018 EN IEC 60079-15:2019 EN 60079-31:2014 |
Benannte Stelle für die Zertifizierung des QS-Systems nach Anhang IV, 2014/34/EU: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 21. September 2023 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 19/04/2024 19:28