EX-EBG665.O

Numéro d'article: 101197406

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
Désignation produit:
EX-EBG(1).O

(1)
311y compris 1 presse-étoupe M20 pour diamètre de câble 7 ... 12 mm
633y compris 1 presse-étoupe M25 pour diamètre de câble 13 ... 18 mm
665y compris 2 presse-étoupes M25 pour diamètre de câble 13 … 18 mm et 1 vis de blocage
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
  • Boîtier vide en V4A
  • Version pour 5 postes de commande pour montage ⌀ 22,3 mm
  • Y compris 2 presse-étoupes M25 x 1,5
  • Y compris 1 vis de sécurité

Exemple de commande

Désignation de type du produit

EX-EBG665.O

Référence d’article (n° de commande)

101197406

EAN (European Article Number)

4030661599403

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-05

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-05

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-37-12-05

ETIM number, version 7.0

EC000200

ETIM number, version 6.0

EC000200

Homologations - Règlementations

Certificats

TÜV

IEC Ex

Caractéristiques globales

Poids brut

1 800 g

Filtre de langue

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 16/04/2024 13:01