EX-RDLMGB
Numéro d'article:
101197353
EX-RDLMGB
Numéro d'article:
101197353
Téléchargements
TraceParts
Données
ePLAN
Données
CADENAS
Données CAO
SISTEMA
Données
Désignation produit: EX-R(1) |
(1) | |
DT(2)-(7) | Bouton-poussoir, Ø 28 mm, touche en laiton revêtue |
DM(2)-(7) | Bouton-poussoir, avec membrane Ø 28 mm, touche en laiton revêtue |
DL(3)-(7) | Bouton lumineux, Ø 28 mm, calotte en plastique résistant aux chocs |
DLM(3)-(7) | Bouton lumineux avec membrane, Ø 28 mm, calotte en plastique résistant aux chocs |
MLH(3)-(7) | Voyant de signalisation pour LED, calotte bombée en plastique résistant aux chocs |
DP40(2)-(7) | Bouton coup-de-poing sans maintien, touche Ø 37 en laiton revêtu |
DRZ45(2)(3)(5) | Bouton coup-de-poing avec maintien, bouton Ø 37 en laiton revêtu, déverrouillage par traction |
WT21 | Sélecteur, 2 positions avec rappel |
WT21.1 | Sélecteur à crosse, 2 positions |
WS21 | Sélecteur, 2 positions |
WS21.1 | Sélecteur à crosse, 2 positions |
WT32 | Sélecteur, 3 positions |
WT32.1 | Sélecteur à crosse, 3 positions |
WST32 | Sélecteur, 3 positions, à droite: avec rappel au centre, à gauche: fixe |
WST32.1 | Sélecteur à crosse, 3 positions, à droite: avec rappel au centre, à gauche: fixe |
WS32 | Sélecteur, 3 positions |
WS32.1 | Sélecteur à crosse, 3 positions |
WTS32 | Sélecteur, 3 positions, à droite: avec rappel au centre, à gauche: fixe |
WTS32.1 | Sélecteur à crosse, 3 positions, à droite: avec rappel au centre, à gauche: fixe |
SS21S2 | Sélecteur à clef, 2 positions fixes, clef retirable uniquement à gauche |
SS21S12 | Sélecteur à clef, 2 positions fixes, clef retirable uniquement à droite |
SS21S12 | Sélecteur à clef, 2 positions fixes, clef retirable dans les deux positions |
SS32S2 | Sélecteur à clef, 3 positions fixes, clef retirable à gauche |
SS32S2 | Sélecteur à clef, 3 positions fixes, clef retirable au milieu |
SS32S3 | Sélecteur à clef, 3 positions fixes, clef retirable à droite |
SS32S123 | Sélecteur à clef, 3 positions fixes, clef retirable dans les trois positions |
ST21S1 | Sélecteur à clef, 1 position avec rappel à 55°, rappel en position zéro, clef retirable uniquement à gauche |
ST32S2 | Sélecteur à clef, 2 positions à gauche et à droite avec rappel en position zéro, clef retirable uniquement au milieu |
SST32S1 | Sélecteur à clef avec 3 positions: à gauche: fixe (angle de commutation 55 ), à droite: avec rappel (angle de commutation: 35 ), clef retirable uniquement à gauche |
SST32S2 | Sélecteur à clef avec 3 positions: à gauche: fixe (angle de commutation 55 ), à droite: avec rappel (angle de commutation: 35 ), clef retirable uniquement au milieu |
STS32S2 | Sélecteur à clef avec 3 positions: à gauche: avec rappel (angle de commutation: 35°), à droite: fixe (angle de commutation 55°), clef retirable uniquement au milieu |
STS32S3 | Sélecteur à clef avec 3 positions: à gauche: avec rappel (angle de commutation: 35 ), à droite: fixe (angle de commutation 55 ), clef retirable uniquement au milieu |
F 03 | Elément de contact avec bornes à vis, 1 contact NO, désignation 3, 4 |
F 10 | Elément de contact avec bornes à vis, 1 contact NF, désignation 1, 2 |
LDE WS 24 | Elément lumineux blanc avec LED intégrée pour bouton-poussoir illuminé RDL / RDLM et voyant RMLH |
B | bouchon |
(2) | |
SW | Noir |
(3) | |
GB | jaune |
(4) | |
RT | rouge |
(5) | |
GN | vert |
(6) | |
WS | Blanc |
(7) | |
BL | bleu |
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
- Bouton-poussoir lumineux
- EX-Zone 1 et 21
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
EX-RDLMGB |
Référence d’article (n° de commande) |
101197353 |
EAN (European Article Number) |
4030661599731 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-11 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-37-12-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000223 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000223 |
Homologations - Règlementations
Certificats |
TÜV IEC Ex |
Protection antidéflagrante
Protection antidéflagrante: Normes de référence |
EN IEC 60079-0 EN 60079-11 EN 60079-14 EN 60079-31 |
Zones de protection antidéflagrante |
1 21 2 22 |
Catégorie de protection antidéflagrante |
2G 2D |
Etiquetage protection antidéflagrante |
D II 2G Ex ib IIC Gb D II 2D Ex ib IIIC Db |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 |
Modèle |
Ronde |
Matériau de la plaque d'identification |
Acier inoxydable (V4A) |
Matériau de l'anneau frontal |
Aluminium |
Poids brut |
59 g |
Classification
Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D contact NF |
100 000 manœuvres |
Données mécaniques
Course totale |
4 mm |
Données mécaniques - Dimensions
Mounting diameter |
22,3 mm |
Epaisseur de la plaque frontale, max. |
6 mm |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
IECEx certification
Certificat CE avec examen de type
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 25/04/2024 10:27