EX-RDRZ45RT
Numéro d'article:
101193587
EX-RDRZ45RT
Numéro d'article:
101193587
Désignation produit: EX-RD (1)(2)(3)(4) |
(1) | |
R | avec maintien |
(2) | |
Z | Déverrouillage uniquement par traction |
(3) | |
45 | Diamètre tête 45 mm |
(4) | |
RT | Couleur rouge |
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
- Coup-de-poing
- EX-Zone 1 et 21
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
EX-RDRZ45RT |
Référence d’article (n° de commande) |
101193587 |
EAN (European Article Number) |
4030661455426 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-12 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-37-12-12 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001038 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001038 |
Homologations - Règlementations
Certificats |
TÜV IEC Ex |
Protection antidéflagrante
Protection antidéflagrante: Normes de référence |
EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-11 EN IEC 60079-31 EN IEC 60079-14 |
Zones de protection antidéflagrante |
22 2 1 21 |
Catégorie de protection antidéflagrante |
2D 2G |
Etiquetage protection antidéflagrante |
D II 2G Ex ib IIC Gb D II 2D Ex ib IIIC Db |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 |
Modèle |
Ronde |
Matériau de la plaque d'identification |
Acier inoxydable (V4A) |
Matériau de l'anneau frontal |
Aluminium |
Poids brut |
200 g |
Classification
Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D contact NF |
100 000 manœuvres |
Données mécaniques
Course totale |
4 mm |
Données mécaniques - Dimensions
Mounting diameter |
22,3 mm |
Epaisseur de la plaque frontale, max. |
6 mm |
Conditions ambiantes
Température ambiante, max. |
+55 °C |
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
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 7/02/2023 04:11