EX-RF03
EX-RF03
Téléchargements
- Raccord fileté
- 3-4 (Numérotation de contact)
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
EX-RF03 |
Référence d’article (n° de commande) |
101195132 |
EAN (European Article Number) |
4030661460314 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-13-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-13-02 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-37-13-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000041 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000041 |
Homologations - Règlementations
Certificats |
TÜV cURus IEC Ex |
Protection antidéflagrante
Protection antidéflagrante: Normes de référence |
EN IEC 60079-0 EN 60079-11 EN 60079-14 EN 60079-31 |
Zones de protection antidéflagrante |
1 21 2 22 |
Catégorie de protection antidéflagrante |
2G 2D |
Etiquetage protection antidéflagrante |
D II 2G Ex ib IIC Gb D II 2D Ex ib IIIC Db |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Matériau du boîtier |
Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible |
Matériau de la plaque d'identification |
Plastique, polyamide PA |
Poids brut |
9 g |
Données générales - Caractéristiques
Nombre de contacts NO |
1 |
Classification
Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D contact NF |
100 000 manœuvres |
Données mécaniques
Instructions de montage |
enfichable |
Durée de vie mécanique, min. |
10 000 000 manœuvres |
course d'ouverture forcée |
2 mm |
Course d'ouverture des contacts |
3 mm |
Couple de serrage des vis |
1 Nm |
Position de la bride de montage |
1 2 3 |
Données mécaniques – technique de connexion
Connecteur de raccordement |
Raccord fileté M20 x 1.5 |
Section du câble, min. |
1 x 0,75 mm², flexible |
Section du câble, max. |
2 x 2,5 mm² |
Couple de serrage des bornes |
1 Nm |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur |
44 mm |
Largeur |
9 mm |
Hauteur |
25,5 mm |
Conditions ambiantes
Degré d'étanchéité du compartiment de câblage |
IP40 |
Degré d'étanchéité des bornes ou raccordements |
IP20 |
Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6 |
5 g |
Tenue aux chocs mécaniques |
30 g / 18 ms |
résistance aux vibrations |
20 g / 10 ... 150 Hz |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement |
400 V |
Tension assignée de tenue aux chocs |
4 kV |
Degré d'encrassement selon IEC/EN 60947-1 |
3 |
Données électriques
Courant nominal thermique |
10 A |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
250 VAC |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
6 A |
Catégorie d'utilisation DC-13 |
24 VDC |
Catégorie d'utilisation DC-13 |
3 A |
Aptitude pour basses tensions |
≥ 5 V / ≥ 1 mA |
Elément de commutation |
Contact NO |
Principe de commutation |
contacts à action dépendante |
Fréquence de manœuvres |
1 200 /h |
Matériau des contacts, électriques |
Argent |
Numérotation de contact |
3-4 |
Filtre de langue
Fiches techniques
IECEx certification
Certificat CE avec examen de type
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Diagramme des contacts
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | EX-R | EX-R with EX-EBG |
Type: | See ordering code |
Marking: | D II 2G Ex ib IIC Gb D II 2D Ex tb IIIC Db | D II 2G Ex ib IIC T4 Gb D II 2D Ex tb IIIC T110°C Db |
Description of the component: | Command and illuminated signals with/without assembly housing |
Relevant legislation: | Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-11:2012 EN 60079-31:2014 |
Approved body for certification of the quality assurance system in acc. with Appendix IV, 2014/34/EU and for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
Type examination certificate: | TÜV 08 ATEX 7685 U TÜV 08 ATEX 7630 X |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 21, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 19/04/2024 16:31