EX-RWS21.1
Numéro d'article:
101197376
EX-RWS21.1
Numéro d'article:
101197376
Téléchargements
TraceParts
Données
ePLAN
Données
CADENAS
Données CAO
SISTEMA
Données
Désignation produit: EX-R(1) |
(1) | |
DT(2)-(7) | Bouton-poussoir, Ø 28 mm, touche en laiton revêtue |
DM(2)-(7) | Bouton-poussoir, avec membrane Ø 28 mm, touche en laiton revêtue |
DL(3)-(7) | Bouton lumineux, Ø 28 mm, calotte en plastique résistant aux chocs |
DLM(3)-(7) | Bouton lumineux avec membrane, Ø 28 mm, calotte en plastique résistant aux chocs |
MLH(3)-(7) | Voyant de signalisation pour LED, calotte bombée en plastique résistant aux chocs |
DP40(2)-(7) | Bouton coup-de-poing sans maintien, touche Ø 37 en laiton revêtu |
DRZ45(2)(3)(5) | Bouton coup-de-poing avec maintien, bouton Ø 37 en laiton revêtu, déverrouillage par traction |
WT21 | Sélecteur, 2 positions avec rappel |
WT21.1 | Sélecteur à crosse, 2 positions |
WS21 | Sélecteur, 2 positions |
WS21.1 | Sélecteur à crosse, 2 positions |
WT32 | Sélecteur, 3 positions |
WT32.1 | Sélecteur à crosse, 3 positions |
WST32 | Sélecteur, 3 positions, à droite: avec rappel au centre, à gauche: fixe |
WST32.1 | Sélecteur à crosse, 3 positions, à droite: avec rappel au centre, à gauche: fixe |
WS32 | Sélecteur, 3 positions |
WS32.1 | Sélecteur à crosse, 3 positions |
WTS32 | Sélecteur, 3 positions, à droite: avec rappel au centre, à gauche: fixe |
WTS32.1 | Sélecteur à crosse, 3 positions, à droite: avec rappel au centre, à gauche: fixe |
SS21S2 | Sélecteur à clef, 2 positions fixes, clef retirable uniquement à gauche |
SS21S12 | Sélecteur à clef, 2 positions fixes, clef retirable uniquement à droite |
SS21S12 | Sélecteur à clef, 2 positions fixes, clef retirable dans les deux positions |
SS32S2 | Sélecteur à clef, 3 positions fixes, clef retirable à gauche |
SS32S2 | Sélecteur à clef, 3 positions fixes, clef retirable au milieu |
SS32S3 | Sélecteur à clef, 3 positions fixes, clef retirable à droite |
SS32S123 | Sélecteur à clef, 3 positions fixes, clef retirable dans les trois positions |
ST21S1 | Sélecteur à clef, 1 position avec rappel à 55°, rappel en position zéro, clef retirable uniquement à gauche |
ST32S2 | Sélecteur à clef, 2 positions à gauche et à droite avec rappel en position zéro, clef retirable uniquement au milieu |
SST32S1 | Sélecteur à clef avec 3 positions: à gauche: fixe (angle de commutation 55 ), à droite: avec rappel (angle de commutation: 35 ), clef retirable uniquement à gauche |
SST32S2 | Sélecteur à clef avec 3 positions: à gauche: fixe (angle de commutation 55 ), à droite: avec rappel (angle de commutation: 35 ), clef retirable uniquement au milieu |
STS32S2 | Sélecteur à clef avec 3 positions: à gauche: avec rappel (angle de commutation: 35°), à droite: fixe (angle de commutation 55°), clef retirable uniquement au milieu |
STS32S3 | Sélecteur à clef avec 3 positions: à gauche: avec rappel (angle de commutation: 35 ), à droite: fixe (angle de commutation 55 ), clef retirable uniquement au milieu |
F 03 | Elément de contact avec bornes à vis, 1 contact NO, désignation 3, 4 |
F 10 | Elément de contact avec bornes à vis, 1 contact NF, désignation 1, 2 |
LDE WS 24 | Elément lumineux blanc avec LED intégrée pour bouton-poussoir illuminé RDL / RDLM et voyant RMLH |
B | bouchon |
(2) | |
SW | Noir |
(3) | |
GB | jaune |
(4) | |
RT | rouge |
(5) | |
GN | vert |
(6) | |
WS | Blanc |
(7) | |
BL | bleu |
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
- Commutateur de sélection
- EX-Zone 1 et 21
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
EX-RWS21.1 |
Référence d’article (n° de commande) |
101197376 |
EAN (European Article Number) |
4030661599625 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-13 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-13 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-37-12-13 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000222 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000222 |
Homologations - Règlementations
Certificats |
TÜV IEC Ex |
Protection antidéflagrante
Protection antidéflagrante: Normes de référence |
EN IEC 60079-0 EN 60079-11 EN 60079-14 EN 60079-31 |
Zones de protection antidéflagrante |
1 21 2 22 |
Catégorie de protection antidéflagrante |
2G 2D |
Etiquetage protection antidéflagrante |
D II 2G Ex ib IIC Gb D II 2D Ex ib IIIC Db |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 |
Modèle |
Ronde |
Matériau de la plaque d'identification |
Acier inoxydable (V4A) |
Matériau de l'anneau frontal |
Aluminium |
Poids brut |
75 g |
Classification
Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D contact NF |
100 000 manœuvres |
Données mécaniques
Course totale |
4 mm |
Données mécaniques - Dimensions
Mounting diameter |
22,3 mm |
Epaisseur de la plaque frontale, max. |
6 mm |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
IECEx certification
Certificat CE avec examen de type
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | EX-R | EX-R with EX-EBG |
Type: | See ordering code |
Marking: | D II 2G Ex ib IIC Gb D II 2D Ex tb IIIC Db | D II 2G Ex ib IIC T4 Gb D II 2D Ex tb IIIC T110°C Db |
Description of the component: | Command and illuminated signals with/without assembly housing |
Relevant legislation: | Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-11:2012 EN 60079-31:2014 |
Approved body for certification of the quality assurance system in acc. with Appendix IV, 2014/34/EU and for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
Type examination certificate: | TÜV 08 ATEX 7685 U TÜV 08 ATEX 7630 X |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 21, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 19/04/2024 00:39