EX-T1K335-20Y
EX-T1K335-20Y
- Protection antidéflagrante pour les zones ATEX 2 et 22
- Boîtier métallique
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Organes de commande réglables de 4 x 90°
- Cotes de montage selon EN 50041
- 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
Exemple de commande
Note (disponibilité) |
Plus disponible! |
Désignation de type du produit |
EX-T1K335-20Y |
Référence d’article (n° de commande) |
101212072 |
EAN (European Article Number) |
4030661448626 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Homologations - Règlementations
Certificats |
cULus IEC Ex CCC CCC EX DEKRA |
Protection antidéflagrante
Protection antidéflagrante: Normes de référence |
EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-15 EN 60079-31 |
Zones de protection antidéflagrante |
2 22 |
Catégorie de protection antidéflagrante |
3G 3D |
Etiquetage protection antidéflagrante |
D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Déclaration du constructeur |
ATEX Zone 2 et 22 |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN IEC 60947-5-1 |
Modèle de boîtier |
Construction normée |
Matériau du boîtier |
Aluminium |
Matériau du revêtement du boîtier |
laquée |
Poids brut |
320 g |
Données générales - Caractéristiques
Nombre de contacts auxiliaires |
2 |
Classification
Normes de référence |
EN ISO 13849-1 |
Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Données mécaniques
Actionneur |
levier à galet |
Durée de vie mécanique, min. |
30 000 000 manœuvres |
Energie d'impact, max. |
4 J |
Force d'actionnement, min. |
17 N |
Vitesse d'attaque, max. |
0,5 m/s |
Remarque (vitesse d'attaque) |
Vitesse d'attaque pour un angle d'attaque vertical sur le poussoir de 30° |
Remarque (temps de commutation) |
Temps de commutation selon la vitesse d'actionnement |
Données mécaniques – technique de connexion
Connecteur de raccordement |
Raccord fileté M20 x 1.5 |
Plage de serrage du presse-étoupe, min. |
7 mm |
Plage de serrage du presse-étoupe, max. |
12 mm |
Section du câble, min. |
0,75 mm² |
Section du câble, max. |
2,5 mm² |
Remarque (section du câble) |
Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris. |
Section des conducteurs |
13 AWG |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur |
38 mm |
Largeur du capteur |
40,5 mm |
Hauteur du capteur |
118,5 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP67 |
Ambient temperature |
-20 ... +60 °C |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement |
250 VAC |
Tension assignée de tenue aux chocs |
4 kV |
Données électriques
Courant nominal thermique |
10 A |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
230 VAC |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
4 A |
Catégorie d'utilisation DC-13 |
24 VDC |
Catégorie d'utilisation DC-13 |
4 A |
Elément de commutation |
Contact NO |
Principe de commutation |
contacts à action dépendante |
Temps de rebondissement, max. |
3 ms |
Fréquence de manœuvres |
5 000 /h |
Matériau des contacts, électriques |
Argent |
Remarque
Remarque (en général) |
Les interrupteurs avec 2 contacts NO ne conviennent pas pour les tâches de sécurité. |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Certificat UL
Certification CCC
Certificat NEPSI
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
Plan d'encombrement actionneur
Diagramme des contacts
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | EX-Z/T 335-...-3G/D EX-Z/T 355-...-3G/D |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Kennzeichnung: | D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Beschreibung des Bauteils: | Zwangsöffnender Positionsschalter für Sicherheitsfunktionen bzw. Positionsschalter ohne Sicherheitsfunktion |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie (für Sicherheitsbauteile, die auf dem Typenschild mit „Safety component“ gekennzeichnet sind) | 2006/42/EG |
Explosionsschutzrichtlinie (ATEX) | 2014/34/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN IEC 60079-0:2018 EN IEC 60079-15:2019 EN 60079-31:2014 |
Die Konformität zur Explosionsschutzrichtlinie 2014/34/EU (ATEX) wird durch den Hersteller ohne Einbezug einer Konformitätsbewertungsstelle erklärt. |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 7. September 2023 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 24/04/2024 18:28