EX-TR 335-20Z-3G/D
EX-TR 335-20Z-3G/D
Désignation produit: EX-(1)(2) 335-(3)Z(4)-(5)-(6)-(7)-3G/D |
(1) | |
Z | Rupture brusque |
T | Action dépendante (non applicable pour AF/S) |
(2) | |
S | Poussoir S |
R | Poussoir à galet R |
H | Tête rotative à levier à galet H |
10H | Levier antenne 10H |
7H | Tête rotative à levier à galet 7H |
7H-2138 | Tête rotative à levier à galet 7H pour interrupteurs de position avec fonction de sécurité |
1K | Levier à galet 1K |
3K | Levier à galet inversé 3K |
(3) | |
11 | 1 contact NO / 1 contact NF |
02 | 2 contacts NF |
20 | 2 contacts NO, (les interrupteurs avec 2 contacts NO sont inappropriés pour les tâches de sécurité) |
01/01 | 1 contact NF à gauche / 1 contact NF à droite |
12 | 1 contact NO / 2 contacts NF |
03 | 3 contacts NF |
(4) | |
H | Action dépendante avec contacts décalés |
UE | Action dépendante avec contacts chevauchants |
(5) | |
1297 | Boîtier avec trous transversaux oblongs |
(6) | |
2138 | Tête rotative à levier à galet 7H pour interrupteurs de position avec fonction de sécurité |
(7) | |
1637 | contacts dorés |
- Protection antidéflagrante pour les zones ATEX 2 et 22
- Boîtier métallique
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Organes de commande réglables de 4 x 90°
- Cotes de montage selon EN 50041
- 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
EX-TR 335-20Z-3G/D |
Référence d’article (n° de commande) |
103004158 |
EAN (European Article Number) |
4030661632292 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Homologations - Règlementations
Certificats |
cULus |
Protection antidéflagrante
Protection antidéflagrante: Normes de référence |
EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-15 EN 60079-31 |
Zones de protection antidéflagrante |
2 22 |
Catégorie de protection antidéflagrante |
3G 3D |
Etiquetage protection antidéflagrante |
D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Déclaration du constructeur |
ATEX Zone 2 et 22 |
Caractéristiques globales
Modèle de boîtier |
Construction normée |
Levier selon DIN EN 50041 |
C |
Matériau du boîtier |
Aluminium |
Matériau du revêtement du boîtier |
laquée |
Poids brut |
240 g |
Données générales - Caractéristiques
Nombre de contacts auxiliaires |
2 |
Classification
Normes de référence |
EN ISO 13849-1 |
Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Données mécaniques
Actionneur |
poussoir à galet |
Durée de vie mécanique, min. |
30 000 000 manœuvres |
Energie d'impact, max. |
4 J |
Force d'actionnement, min. |
17 N |
Vitesse d'attaque, max. |
0,5 m/s |
Remarque (vitesse d'attaque) |
Vitesse d'attaque pour un angle d'attaque vertical sur le poussoir de 30° |
Remarque (temps de commutation) |
Temps de commutation selon la vitesse d'actionnement |
Données mécaniques – technique de connexion
Connecteur de raccordement |
Raccord fileté M20 x 1.5 |
Plage de serrage du presse-étoupe, min. |
7 mm |
Plage de serrage du presse-étoupe, max. |
12 mm |
Section du câble, min. |
0,75 mm² |
Section du câble, max. |
2,5 mm² |
Remarque (section du câble) |
Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris. |
Section des conducteurs |
13 AWG |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur |
38 mm |
Largeur du capteur |
40,5 mm |
Hauteur du capteur |
116,6 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP67 |
Ambient temperature |
-20 ... +60 °C |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement |
500 V |
Tension assignée de tenue aux chocs |
6 kV |
Données électriques
Courant nominal thermique |
10 A |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
230 VAC |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
4 A |
Catégorie d'utilisation DC-13 |
24 VDC |
Catégorie d'utilisation DC-13 |
4 A |
Elément de commutation |
Contact NO |
Principe de commutation |
contacts à action dépendante |
Temps de rebondissement, max. |
2 ms |
Fréquence de manœuvres |
5 000 /h |
Matériau des contacts, électriques |
Argent |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Certificat NEPSI
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
Plan d'encombrement actionneur
Diagramme des contacts
Diagramme de contact
Principe de fonctionnement
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 25/04/2024 03:35