EX-TS335-02Y
EX-TS335-02Y
Désignation produit: EX-T(1) 335-(2)Y(3)-(4)-(5) |
(1) | |
S | Poussoir S |
R | Poussoir à galet R |
H | Tête rotative à levier à galet H |
10H | Levier antenne 10H |
7H | Tête rotative à levier à galet 7H |
7H-2138 | Tête rotative à levier à galet 7H pour interrupteurs de position avec fonction de sécurité |
1K | Levier à galet 1K |
3K | Levier à galet inversé 3K |
(2) | |
11 | 1 contact NO / 1 contact NF |
02 | 2 contacts NF |
20 | 2 contacts NO, (les interrupteurs avec 2 contacts NO sont inappropriés pour les tâches de sécurité) |
(3) | |
UE | Action dépendante avec contacts chevauchants |
Sans | Action dépendante avec contacts décalés |
(4) | |
2138 | Tête rotative à levier à galet 7H pour interrupteurs de position avec fonction de sécurité |
(5) | |
RMS | Galet en laiton |
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
EX-TS335-02Y |
Référence d’article (n° de commande) |
101211815 |
EAN (European Article Number) |
4030661448732 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Homologations - Règlementations
Certificats |
cULus IEC Ex CCC CCC EX DEKRA |
Protection antidéflagrante
Protection antidéflagrante: Normes de référence |
EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-1 EN IEC 60079-31 EN IEC 60079-7 |
Zones de protection antidéflagrante |
1 21 |
Catégorie de protection antidéflagrante |
2D 2G |
Etiquetage protection antidéflagrante |
D II 2G Ex d e IIC T6 Gb D II 2D Ex tb IIIC T80°C Db |
Déclaration du constructeur |
Additional simple electrical apparatus (Zone 0 and 20) |
Caractéristiques globales
Règlementations |
BG-GS-ET-15 |
Modèle de boîtier |
Construction normée |
Levier selon DIN EN 50041 |
B |
Matériau du boîtier |
Métal, zamac injecté |
Matériau du revêtement du boîtier |
laquée |
Matériau des contacts, électriques |
Argent |
Poids brut |
320 g |
Données générales - Caractéristiques
Fonctions de sécurité |
Oui |
Nombre de contacts de sécurité |
2 |
Classification
Normes de référence |
EN ISO 13849-1 |
Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D contact NF |
20 000 000 manœuvres |
Données mécaniques
Actionneur |
Poussoir |
Durée de vie mécanique, min. |
1 000 000 manœuvres |
Energie d'impact, max. |
7 J |
Force d'actionnement, min. |
17 N |
Vitesse d'attaque, max. |
0,5 m/s |
Remarque (temps de rebond) |
Temps de rebond selon la vitesse d'actionnement |
Remarque (temps de commutation) |
Temps de commutation selon la vitesse d'actionnement |
Données mécaniques – technique de connexion
Connecteur de raccordement |
Raccord fileté M20 x 1.5 |
Plage de serrage du presse-étoupe, min. |
7 mm |
Plage de serrage du presse-étoupe, max. |
12 mm |
Section du câble, min. |
1 mm² |
Section du câble, max. |
2,5 mm² |
Remarque (section du câble) |
Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris. |
Section des conducteurs |
13 AWG |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur |
38 mm |
Largeur du capteur |
40,5 mm |
Hauteur du capteur |
103,5 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP65 |
Température ambiante, min. |
-20 °C |
Température ambiante, max. (section du câble 1mm²) |
+50 °C |
Température ambiante, max. (section du câble 2.5mm²) |
+55 °C |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement |
250 V |
Tension assignée de tenue aux chocs |
4 kV |
Données électriques
Courant nominal thermique |
5 A |
Elément de commutation |
Contact de rupture |
Principe de commutation |
contacts à action dépendante |
Fréquence de manœuvres |
1 800 /h |
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison |
Presse-étoupe antidéflagrante |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Certification INMETRO
Certificat CE avec examen de type
IECEx certification
Certificat UL
Certification CCC
Certificat NEPSI
Bibliothèque/Library SISTEMA-VDMA
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Plan d'encombrement composant de base
Plan d'encombrement actionneur
Diagramme des contacts
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 4/02/2023 19:07