EX-Z4V7H 335-11Z-2138-3G/D

Numéro d'article: 101211766

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
  • Rupture brusque avec force de contact constante jusqu"au point de commutation
  • Protection antidéflagrante pour les zones ATEX 2 et 22
  • Boîtier métallique
  • Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Organes de commande réglables de 4 x 90°
  • Cotes de montage selon EN 50041
  • 1 Entrée de câble M 20 x 1.5

Exemple de commande

Désignation de type du produit

EX-Z4V7H 335-11Z-2138-3G/D

Référence d’article (n° de commande)

101211766

EAN (European Article Number)

4030661390628

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Protection antidéflagrante

Protection antidéflagrante: Normes de référence

EN IEC 60079-0

EN IEC 60079-15

EN 60079-31

Zones de protection antidéflagrante

2

22

Catégorie de protection antidéflagrante

3G

3D

Etiquetage protection antidéflagrante

D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X

D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X

Déclaration du constructeur

ATEX Zone 2 et 22

Caractéristiques globales

Modèle de boîtier

Construction normée

Matériau du boîtier

Aluminium

Matériau du revêtement du boîtier

laquée

Matériau du levier

métal

Poids brut

340 g

Données générales - Caractéristiques

Fonctions de sécurité

Oui

Nombre de contacts auxiliaires

1

Nombre de contacts de sécurité

1

Classification

Normes de référence

EN ISO 13849-1

Durée d'utilisation

20 année(s)

Classification de sécurité - Sorties de sécurité

B10D contact NF

20 000 000 manœuvres

Données mécaniques

Actionneur

tête rotatif à levier à galet

Matériau du galet

Plastique

Durée de vie mécanique, min.

30 000 000 manœuvres

Energie d'impact, max.

4 J

Vitesse d'attaque, max.

2,5 m/s

Remarque (vitesse d'attaque)

Vitesse d'attaque pour un angle d'attaque vertical sur le poussoir de 30°

Remarque (temps de rebond)

Temps de rebond selon la vitesse d'actionnement

Couple d'actionnement, min.

0,3 Nm

Données mécaniques – technique de connexion

Connecteur de raccordement

Raccord fileté M20 x 1.5

Plage de serrage du presse-étoupe, min.

7 mm

Plage de serrage du presse-étoupe, max.

12 mm

Section du câble, min.

0,75 mm²

Section du câble, max.

2,5 mm²

Remarque (section du câble)

Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris.

Section des conducteurs

13 AWG

Données mécaniques - Dimensions

Longueur du capteur

57,3 mm

Largeur du capteur

40,5 mm

Hauteur du capteur

173,5 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP67

Ambient temperature

-20 ... +60 °C

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Tension assignée d'isolement

500 V

Tension assignée de tenue aux chocs

6 kV

Données électriques

Courant nominal thermique

10 A

Catégorie d'utilisation: AC-15

230 VAC

Catégorie d'utilisation: AC-15

4 A

Catégorie d'utilisation DC-13

24 VDC

Catégorie d'utilisation DC-13

4 A

Elément de commutation

Contact NO, contact NF

Principe de commutation

Rupture brusque

Fréquence de manœuvres

5 000 /h

Temps de commutation, max.

2 ms

Matériau des contacts, électriques

Argent

Filtre de langue

Certificat NEPSI

Bibliothèque/Library SISTEMA-VDMA

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader

Diagramme des contacts

Diagramme de contact

EU Conformity Declaration
Déclaration UE de conformité LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
DéclarationPar la présente, nous certifions que les composants identifiés ci-après répondent de par leur conception et leur construction aux exigences des Directives Européennes applicables.
Name of the component:EX-Z/T 335-...-3G/D
EX-Z/T 355-...-3G/D
Type:voir exemple de commande
Marking:D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X
D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X
Description du composant:Interrupteur de position à manoeuvre positive d'ouverture pour fonctions de sécurité ou interrupteur de position sans fonction de sécurité
Directives pertinentes: Directive Machines
(pour les composants de sécurité libellés "Safety component")
2006/42/CE
 Directive ATEX Constructeur (Atmosphères Explosibles)2014/34/EU
 Directive RoHS2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN IEC 60079-0:2018
EN IEC 60079-15:2019
EN 60079-31:2014
Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a conformity assessment center.
Représentant autorisé à préparer et composer la documentation technique:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Lieu et date de l'émission:Wuppertal, le 7 septembre 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Signature à l'effet d'engager la société
Philip Schmersal
Président Directeur Général

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 16/04/2024 18:02