Fiches techniques
PS116-T11-LR200-N202

PS116-T11-LR200-N202

  • Câble de raccordement à droite, 2 m
  • contacts à action dépendante 1 Contact de travail (NO) / 1 Contact de rupture
  • avec galet en laiton
  • Raccordement rapide sur bornes orientées à 45°
  • Entrée de câble 1 x M20 x 1,5
  • Longueur réglable par crans de 2 mm
  • Réglage du levier par crans de 15°
  • Organes de commande réglables de 8 x 45°

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 25/04/2025 04:47