Fiches techniques
MKTE521

MKTE521

  • avec Gaine de blocage
  • 8 Contacts
  • Profondeur de montage 112 mm
  • 4 Positions de commutation
  • Diamètre d'encastrement Ø 22,3 mm
  • Fixation Ecrou moleté
  • jusqu 6 mm Epaisseur plaque frontale

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 9/04/2025 15:35