Fiches techniques
AZM 415-33ZPDKE 24VAC/DC

AZM 415-33ZPDKE 24VAC/DC

  • Loqueteau à bille réglable individuellement jusqu'à 400 N pour chaque porte
  • 3 interrupteurs dans un boîtier
  • Actionneur à ressort
  • pour portes doubles
  • déverrouillage manuel
  • 141 mm x 136 mm x 46,5 mm
  • Boîtier métallique
  • Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
  • Exécution robuste
  • Durée de vie élevée
  • 2 entrées de câble M 20 x 1.5
  • Raccordement par bornes à vis

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 3/12/2024 05:36