Fiches techniques
PS226-T12-N200

PS226-T12-N200

  • Raccordement rapide sur bornes orientées à 45°
  • Entrée de câble 1 x M20 x 1,5
  • Boîtier plastique avec couvercle rabattable
  • Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
  • Entrée de câble 2 x M20 x 1,5
  • Forme selon EN 50047
  • Réglage du levier par crans de 15°
  • Longueur réglable par crans de 2 mm
  • Disponible avec LED

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 14/06/2024 05:01