Fiches techniques
AST02 ST-AS4

AST02 ST-AS4

  • Module d'entrée avec connecteur M12
  • Pour les capteurs avec NC / NC combinaison
  • Raccordement du capteur, Câble de raccordement 2 m
  • Raccordement AS-i, connecteur M12, 4 pôles
  • NOTE: plus disponible!
  • Module d'entrée pour 2 entrées sûres pour contacts mécaniques
  • Boîtier plastique
  • Indication d’états et LED AS-Interface
  • 86,5 mm x 28 mm x 28 mm
  • Durée de vie élevée
  • Interface AS-Interface intégrée

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 8/01/2025 03:47