Fiches techniques
HPL 40x175

HPL 40x175

  • Course : 175 mm
  • vitesse de déplacement nominale max. : 1,6 m/s
  • masse d'impact : 450 - 3500 kg
  • max. absorption d'énergie : 11,94 kNm
  • force d'amortissement max. : 95 kN
  • poids : 14 kg

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 6/08/2024 06:13