Fiches techniques
Z4V10H 336-02Z

Z4V10H 336-02Z

  • Rupture brusque avec force de contact constante jusqu"au point de commutation
  • 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
  • utilisable pour des fonctions de positionnement uniquement
  • Forme selon EN 50041
  • Boîtier plastique
  • Réglage du levier par crans de 10°
  • Double isolation
  • Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • Large gamme d'organes de commande
  • Organes de commande réglables de 4 x 90°

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 24/04/2025 22:14