Fiches techniques
PS216-Z11-N210

PS216-Z11-N210

  • Raccordement rapide sur bornes orientées à 45°
  • Entrée de câble 1 x M20 x 1,5
  • Réglage du levier par crans de 15°
  • Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
  • Boîtier plastique avec couvercle rabattable
  • Forme selon EN 50047
  • Longueur réglable par crans de 2 mm
  • Disponible avec LED

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 17/08/2024 11:27