Fiches techniques
LS-light Sensor

LS-light Sensor

  • Diamètre du câble 4mm - 13 mm
  • Les capteurs peuvent être assemblés en nombre quelconque (max. 16)
  • Individuellement à l'unité d'évaluation par un contact à fiche
  • Plage de mesure : 0kg - 500kg
  • Charge limite : 1000 kg
  • Petite taille, dimensions du corps du capteur LxlxH 110x30x12 mm
  • Compensation de la température par pont complet de jauges de contrainte
  • Plage de température 0°C - 70°C
  • Longueur du câble de raccordement : 2,5 m (des rallonges de câble sont possibles)
  • Pas besoin d'outils spéciaux pour le montage

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 30/07/2025 12:29