Fiches techniques
SCH-PV-LED-CONTROL/230/CMBN

SCH-PV-LED-CONTROL/230/CMBN

  • Boîte de controle à led 230 VAC
  • alimentation: entrée 230 VAC ; sortie 24 VDC
  • Puissance: 8W
  • Sortie: 3pcs (vert/rouge)
  • Signal d’entrée: 10-400VAC/DC avec temporisation réglable 0-10 s
  • Extra contact de serie pour interrupteur externe
  • Dimensions: 150x150x70mm

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 15/02/2025 05:54