Fiches techniques
EX-AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC-3D

EX-AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC-3D

  • Ex-Zone 22
  • Boîtier métallique
  • 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
  • Force de retenue 3500N
  • 2 interrupteurs dans un boîtier
  • Loqueteau à bille réglable jusqu'à 400 N
  • Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
  • Ouverture sans problème de portes soumises à une force de traction grâce au mécanisme à grenouillère
  • 2 entrées de câble M 20 x 1.5

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 26/12/2024 21:24