Fiches techniques
TV7H 256-02Z-2138

TV7H 256-02Z-2138

  • 2 entrées de câble M 20 x 1.5
  • Cotes de montage selon EN 50047
  • Boîtier plastique
  • Double isolation
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • Large gamme d'organes de commande
  • Organes de commande réglables de 4 x 90°
  • Réglage du levier par crans de 10°

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 28/11/2024 20:25