Fiches techniques
Tête rotatif à levier à galet - galet caoutchouc Ø 50mm

Tête rotatif à levier à galet - galet caoutchouc Ø 50mm

  • Forme selon EN 50041
  • Réglage du levier par crans de 10°
  • Boîtier plastique
  • Double isolation
  • Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • Large gamme d'organes de commande
  • Organes de commande réglables de 4 x 90°
  • 1 Entrée de câble M 20 x 1.5

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 17/04/2025 10:51