Fiches techniques
PS116-T11-LR200-R200

PS116-T11-LR200-R200

  • Câble de raccordement à droite, 2 m
  • contacts à action dépendante 1 Contact de travail (NO) / 1 Contact de rupture
  • Raccordement rapide sur bornes orientées à 45°
  • Entrée de câble 1 x M20 x 1,5
  • Galet plastique Ø 9,5 mm
  • Boîtier plastique
  • Boîtier symétrique
  • Etanchéité IP66, IP67

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2/06/2025 08:54