HPM 40x430
Numéro d'article:103050688


Description produit
- Course : 430 mm
- vitesse de déplacement nominale max. : 2,5 m/s
- masse d'impact : 450 - 3500 kg
- max. absorption d'énergie : 18,70 kNm
- force d'amortissement max. : 95 kN
- poids : 22 kg
Veuillez vous connecter pour voir les prix