IFL 15-30L-10TP-2130-2 5,0M
IFL 15-30L-10TP-2130-2 5,0M
Téléchargements
Désignation produit: IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)-(8) |
(1) | |
10 | Distance de commutation 10 mm |
15 | Distance de commutation 15 mm |
(2) | |
30 | Cylindre, filetage M30, métal |
300 | Cylindre, filetage M30, plastique |
(3) | |
Sans | Forme standard |
M | modèle miniature |
L | Forme longue |
(4) | |
01 | Contact de rupture |
10 | Contact NO |
10/01 | Contact NO / contact NF avec chambre de raccordement |
11 | Contact NO, contact NF antivalent |
(5) | |
Sans | Câble |
ST | Connecteur |
T | Câble avec passe-fil |
D | DC 2 conducteurs |
(6) | |
Sans | Version à connecteur standard |
2 | Version à connecteur alternatif |
(7) | |
N | commutation N |
P | commutation P |
(8) | |
1310 | utilisable jusqu'à +110°C (seulement pour courant alternatif AC) |
2130 | Utilisable jusqu'à +130°C, sans indication d'état par LED |
1766 | utilisable jusqu'à +110°C (seulement pour commutation P ou N) |
- Forme M30
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
IFL 15-30L-10TP-2130-2 5,0M |
Référence d’article (n° de commande) |
101149484 |
EAN (European Article Number) |
4030661151892 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Homologations - Règlementations
Certificats |
CCC |
Caractéristiques globales
Règlementations |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Modèle de boîtier |
Cylindre, filet |
Conditions de montage (mécaniques) |
non affleuré |
Matériau du boîtier |
Laiton |
Matériau du revêtement du boîtier |
nickelé |
Surface active |
Plastique |
Matériel du bride de fixation |
thermoplastique |
Poids brut |
290 g |
Données générales - Caractéristiques
Afficheur intégré, état |
Non |
Passe-fil |
Oui |
Nombre de conducteurs de câble |
3 |
Données mécaniques
Couple de serrage pour écrous, max. |
30 Nm |
Données mécaniques - Distances de commutation selon EN IEC 60947-5-3
Distance de commutation |
15 mm |
Données mécaniques – technique de connexion
Connecteur de raccordement |
Câble |
Longueur du câble |
5 m |
Section des conducteurs |
0,34 mm2 |
Matériau de la gaine de câble |
Thermoflex 155 |
Données mécaniques - Dimensions
Pas ISO du capteur |
M30 |
taille de la clé |
36 SW |
Longueur du capteur |
98 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP67 |
Température ambiante, min. |
-25 °C |
Température ambiante, max. |
+130 °C |
Degré de protection |
0 |
Données électriques
Courant hors charge électrique, maximum |
1,8 mA |
Rated operating voltage |
10 ... 30 VDC |
Courant permanent |
200 mA |
Elément de commutation |
Contact NO |
Circuit de protection intégré |
protection contre les charges inductives parasitaires Protection contre l'inversion de la polarité |
Fréquence de commutation, env. |
60 Hz |
Données électriques - Sortie numérique
Chute de tension Ud, max. |
1,2 V |
Courant en cas de chute de tension Ud |
0,2 A |
Exécution |
commutation P |
Inclus dans la livraison
Remarque (compris dans la livraison, nombre et type) |
La bride de fixation H 30 est comprise dans la livraison |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi (annexe/guide raccourci)
Déclaration de conformité CE
Certification CCC
Déclaration de conformité UKCA
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 27/01/2023 20:49