IFL 15-333E-01ZG
IFL 15-333E-01ZG
Téléchargements
- Boîtier plastique
- 2 conducteurs AC
- Double isolation
- Forme 333 E
Exemple de commande
Note (disponibilité) |
Plus disponible! |
Désignation de type du produit |
IFL 15-333E-01ZG |
Référence d’article (n° de commande) |
101085115 |
EAN (European Article Number) |
4030661018836 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Homologations - Règlementations
Certificats |
CCC |
Caractéristiques globales
Règlementations |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Modèle de boîtier |
Bloc |
Conditions de montage (mécaniques) |
affleuré |
Matériau du boîtier |
Plastique |
Surface active |
Plastique |
Poids brut |
130 g |
Données générales - Caractéristiques
Afficheur intégré, état |
Oui |
Nombre de conducteurs de câble |
2 |
Données mécaniques - Distances de commutation selon EN IEC 60947-5-3
Distance de commutation |
16,5 mm |
Données mécaniques – technique de connexion
Connecteur de raccordement |
Câble H03VV-F |
Longueur du câble |
2 m |
Section des conducteurs |
0,5 mm2 |
Matériau de la gaine de câble |
PVC |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur |
36,5 mm |
Largeur du capteur |
36,5 mm |
Hauteur du capteur |
36,5 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP67 |
Température ambiante, min. |
-25 °C |
Température ambiante, max. |
+70 °C |
Degré de protection |
II |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée de tenue aux chocs |
4 kV |
Données électriques
Fréquence assignée du secteur, min. |
45 Hz |
Fréquence assignée du secteur, max. |
65 Hz |
Courant de service, min. |
10 mA |
Rated operating voltage |
15 ... 250 VAC |
Courant permanent |
500 mA |
Elément de commutation |
Contact de rupture |
Circuit de protection intégré |
protection contre les charges inductives parasitaires |
Fréquence de commutation, env. |
10 Hz |
Données électriques - Sortie numérique
Chute de tension Ud, max. |
4,5 V |
Courant en cas de chute de tension Ud |
0,2 A |
Exécution |
bifilaire |
Indication d'état par
Remarque (afficheur intégré, état) |
LED jaune |
Note
Remarque (en général) |
Equerre de montage HWE-1 disponible pour montage facile |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi (annexe/guide raccourci)
Déclaration de conformité CE
Certification CCC
Déclaration de conformité UKCA
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 27/01/2023 11:07