IFL 20-333-10/01-M20
IFL 20-333-10/01-M20
Téléchargements
Désignation produit: IFL (1)-(2)-(3)(4)(5)(6) |
(1) | |
15 | Distance de commutation 15 mm |
20 | Distance de commutation 20 mm |
(2) | |
333 | Forme parallélépipédique, 112 x 40 x 40 mm |
(3) | |
01 | Contact de rupture |
10 | Contact NO |
10/01 | Contact NO / contact NF avec chambre de raccordement |
11 | Contact NO, contact NF antivalent |
(4) | |
Sans | Câble |
D | DC 2 conducteurs |
A | Courant alternatif / courant continu AC/DC |
(5) | |
Y | Etanchéité IP65 |
Z | Etanchéité IP67 |
(6) | |
N | commutation N |
P | commutation P |
- 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
- Boîtier plastique
- 2 conducteurs AC
- Double isolation
- Chambre de raccordement
- Forme 333
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
IFL 20-333-10/01-M20 |
Référence d’article (n° de commande) |
101173574 |
EAN (European Article Number) |
4030661302737 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Homologations - Règlementations
Certificats |
CCC |
Caractéristiques globales
Règlementations |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Modèle de boîtier |
Bloc |
Conditions de montage (mécaniques) |
non affleuré |
Matériau du boîtier |
Plastique |
Matériau du couvercle |
Luran |
Poids brut |
170 g |
Données générales - Caractéristiques
Afficheur intégré, état |
Oui |
Nombre de conducteurs de câble |
2 |
Données mécaniques - Distances de commutation selon EN IEC 60947-5-3
Distance de commutation |
20 mm |
Données mécaniques – technique de connexion
Connecteur de raccordement |
Raccord fileté M20 x 1.5 |
Section du câble, max. |
2 x 1,5 mm² |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur |
112 mm |
Largeur du capteur |
40 mm |
Hauteur du capteur |
40 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Degré de protection |
II |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée de tenue aux chocs |
4 kV |
Données électriques
Fréquence assignée du secteur, min. |
45 Hz |
Fréquence assignée du secteur, max. |
65 Hz |
Type of voltage range |
AC |
Courant de service, min. |
10 mA |
Rated operating voltage |
15 ... 250 VAC |
Courant permanent |
500 mA |
Elément de commutation |
Contact NF ou contact NO |
Circuit de protection intégré |
protection contre les charges inductives parasitaires |
Fréquence de commutation, env. |
10 Hz |
Données électriques - Sortie numérique
Chute de tension Ud, max. |
4,5 V |
Courant en cas de chute de tension Ud |
0,2 A |
Exécution |
bifilaire |
Courant restant |
1 mA |
Indication d'état par
Remarque (afficheur intégré, état) |
LED jaune |
Remarque
Remarque (en général) |
Programmation dans la chambre de raccordement par déplacement de cavalier En déplaçant le cube, 5 faces d'actionnement peuvent être choisies. Autocollant pour repérage de la face sensible inclus. |
Filtre de langue
Fiches techniques
Instructions de montage et de câblage
Déclaration de conformité CE
Certification CCC
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Diagramme de contact
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | IFL Design: Ø 4, Ø 6,5, Ø 20, Ø 40, M8, M12, M18, M30, 2.., 3.., 6.., R.. |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Inductive proximity switch |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN IEC 60947-5-2:2020 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, January 16, 2023 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 29/03/2024 07:42