IFL 20-333-11YNG
IFL 20-333-11YNG
Téléchargements
- 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
- Boîtier plastique
- 4 conducteurs DC
- Double isolation
- Chambre de raccordement
- Forme 333
Exemple de commande
Note (disponibilité) |
Plus disponible! |
Désignation de type du produit |
IFL 20-333-11YNG |
Référence d’article (n° de commande) |
101056748 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Caractéristiques globales
Règlementations |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Modèle de boîtier |
Bloc |
Conditions de montage (mécaniques) |
non affleuré |
Matériau du boîtier |
Plastique |
Matériau du couvercle |
Luran |
Poids brut |
162 g |
Données générales - Caractéristiques
Afficheur intégré, état |
Oui |
Nombre de conducteurs de câble |
4 |
Données mécaniques - Distances de commutation selon EN IEC 60947-5-3
Distance de commutation |
20 mm |
Données mécaniques – technique de connexion
Connecteur de raccordement |
Raccord fileté M20 x 1.5 |
Section du câble, max. |
2 x 1,5 mm² |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur |
40 mm |
Largeur du capteur |
40 mm |
Hauteur du capteur |
112 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP65 |
Température ambiante, min. |
-25 °C |
Température ambiante, max. |
+70 °C |
Degré de protection |
II |
Données électriques
Courant hors charge électrique, maximum |
5,5 mA |
Rated operating voltage |
10 ... 60 VDC |
Courant permanent |
400 mA |
Elément de commutation |
Contact NO et contact NF (antivalent) |
Circuit de protection intégré |
protection contre les charges inductives parasitaires Protection contre l'inversion de la polarité |
Fréquence de commutation, env. |
100 Hz |
Données électriques - Sortie numérique
Chute de tension Ud, max. |
1,5 V |
Courant en cas de chute de tension Ud |
0,4 A |
Exécution |
commutation N |
Indication d'état par
Remarque (afficheur intégré, état) |
LED jaune |
Note
Remarque (en général) |
En déplaçant le cube, 5 faces d'actionnement peuvent être choisies. Autocollant pour repérage de la face sensible inclus. |
Filtre de langue
Fiches techniques
Instructions de montage et de câblage
Déclaration de conformité CE
Certification CCC
Déclaration de conformité UKCA
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 7/02/2023 14:56